Teilenummer
|
---|
3-651-15 |
3-651-15 DR |
3-652-15 |
3-653-15 |
3-654-15 |
3-655-15 |
3-656-15 |
3-672-15 |
3-675-15 |
3-681-15 |
3-682-15 |
3-683-15 |
3-686-15 |
13-908 VDE |
13-915 VDE |
13-916 VDE |
13-917 VDE |
13-927 VDE |
13-936 VDE |
13-937 VDE |
13-938 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-651-15 | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-651-15 | Eng. Linsenkopf ohne Federhaltedraht | 65 | - | Weich- / Kupfer ⌀: 0,6 mm/1,2 | 1.5 | 0.8 | |
52.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-651-15 DR | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-651-15 DR | Eng. Linsenkopf ohne Federhaltedraht | 65 | - | Weich- / Kupfer ⌀: 0,6 mm/1,2 | 1.5 | 0.8 | ||
45.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-652-15 | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-652-15 | Eng. spitzer Kopf | 60 | - | Weich- / Kupfer ⌀: 0,6 mm/1,0 | 1.5 | 0.8 | |
46.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-653-15 | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-653-15 | Eng. spitzer Kopf mit flach abgesetztem Schnitt | 60 | - | Weich- / Kupfer ⌀: 0,6 mm/1,0 | 1.5 | 0.8 | ||
42.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-654-15 | glänzend brüniert | legiert | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-654-15 | Eng. Linsenkopf mit Kaugummi | 60 | 0.4 | Harter/weicher/kupfer draht (⌀): 0,4/1,0/1,5 | 1.5 | 1 | ||
42.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-655-15 | glänzend brüniert | legiert | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-655-15 | Eng. Linsenkopf ohne Federhaltedraht | 60 | - | Harter/weicher/kupfer draht (⌀): - / 1.0/1.5 | 1.5 | 1 | |
44.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-656-15 | glänzend brüniert | legiert | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-656-15 | Eng. spitzer Kopf und Schneidwasser | 60 | 0.3 | Hart- / Weich- / Kupfer (⌀): 0,4/1,0/1,2 | 1.5 | 1 | ||
78.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-2-5 | EN 61340-2-5 | - | 3-672-15 | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 130 | Spitzenschneider | ESD | - | 3-672-15 | Winkelschneider 20° | 60 | - | Kupfer 0,6 | 0.8 | 0.6 | |
59.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-675-15 | glänzend brüniert | nicht bündiger Modell | 115 | Abgewinkelte Endschneidezange | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-675-15 | ESD-Schrägzangen | 65 | 0.4 | Weicher/harter/kupfer draht (⌀): 0,4/1,0/1,2 | 1.2 | 1 | ||
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340 | - | Gerade | rund | 3-681-15 | glänzend brüniert | - | 130 | Rundzange | ESD | - | 3-681-15 | - | 65 | - | - | - | - | |
35.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340 | - | Gerade | flache Nase | 3-682-15 | glänzend brüniert | - | 130 | Flachzange | ESD | - | 3-682-15 | - | 70 | - | - | - | - | |
35.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | Gerade | extrem schlank. glatte Greifbereiche | 3-683-15 | glänzend brüniert | - | 130 | Spitzzange | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-683-15 | - | 70 | - | - | - | - | ||
41.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | Gerade | extrem schlank. lange Kiefer seine Fledermaus | 3-686-15 | glänzend brüniert | - | 140 | Spitzzange | ESD | DIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-3 | 3-686-15 | - | - | - | - | - | - | ||
21.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 60900 | EN 60900 | - | 13-908 VDE | verchromt | - | 180 | Seitenschneider | VDE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
19.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 60900 | EN 60900 | Gerade | 13-915 VDE | verchromt | - | 160 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | - | 155 | 1.6 | - | - | - | ||
20.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | EN 60900 | 45 Grad | 13-916 VDE | verchromt | - | 160 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | - | 150 | 1.6 | - | - | - | ||
21.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 60900 | EN 60900 | Gerade | 13-917 VDE | verchromt | - | 200 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | - | 220 | 1.6 | - | - | - | ||
20.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN EN 60900 | EN 60900 | Gerade | 13-927 VDE | verchromt | - | 160 | Flachzange | VDE | - | - | - | 180 | - | - | - | - | ||
19.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | EN 60900 | - | 13-936 VDE | verchromt | polieren | - | 160 | Kammzange | VDE | - | - | - | 220 | 1.6 | - | - | - | |
21.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | EN 60900 | - | 13-937 VDE | verchromt | polieren | - | 185 | Kammzange | VDE | - | - | - | 280 | 1.6 | - | - | - | ||
23.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | EN 60900 | - | 13-938 VDE | verchromt | polieren | - | 205 | Kammzange | VDE | - | - | - | 350 | 1.6 | - | - | - |
Loading...
Härte(HRC) | 65 | Werkstoff | Spezialstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
EN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften