Teilenummer
|
---|
3-658-15 |
3-668-15 |
3-669-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-658-15 | - | bündig schneiden | 125 | 70 | - | 1.5 | 0.6 | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-668-15 | Spezialstahl | nicht bündiger Modell | 135 | 110 | 0.7 | 2 | 1.5 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-669-15 | Spezialstahl | bündig schneiden | 135 | 110 | - | 2 | 1.5 |
Loading...
DIN-Norm | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-1 | Härte(HRC) | 65 | EN-Norm | EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1 |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | polieren | brüniert | Artikelausführung | Seitenschneider | Einsatzbereich (Zange) | ESD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften