Teilenummer
|
---|
3-932-7 |
3-933-7 |
3-945-7 |
3-961-15 |
3-963-15 |
3-964-15 |
3-966-15 |
3-967-15 |
3-969-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 3-932-7 | Spezialstahl | brüniert | - | 120 | Flachzange | 60 | - | - | - | - | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 3-933-7 | Spezialstahl | brüniert | - | 125 | Spitzzange | 60 | - | - | - | - | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3-945-7 | Spezialstahl | brüniert | - | 145 | Spitzzange | 85 | - | - | - | - | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 3-961-15 | Stahl | - | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,3/0 8/0,5 mm | 0.5 | 1.3 | 0.8 | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 3-963-15 | Stahl | - | bündig schneiden | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher / mittelharter / harter Draht) 1,3/0,7 mm | - | 1.3 | 0.7 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 3-964-15 | Stahl | - | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,2/1,0/0,5 mm | 0.5 | 1.2 | 1 | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 3-966-15 | Stahl | - | bündig schneiden | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher / mittelharter / harter Draht) 1,0/0,8 mm | - | 1 | 0.8 | |
71.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 3-967-15 | Stahl | - | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher / mittelharter / harter Draht) 0,8/0,6 mm | - | 0.8 | 0.6 | |
74.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 3-969-15 | Stahl | - | bündig schneiden | 120 | Seitenschneider | 75 | (Weicher Draht) 0,8 mm | - | 0.8 | - |
Loading...
Härte(HRC) | 65 | Einsatzbereich (Zange) | ESD |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften