Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbare Stufen | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.36 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | 0 - 36 | - | 61 | - | 85 01 250 | gehärtetes Polieren | - | - | 250 | 1 1/4" | 32 | 36 | 85 01 250 | 370 | ||
22.40 € | 6 | 3 Arbeitstage | 13 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 125 | gehärtetes Polieren | - | 13 | 125 | 1 1/16" | 27 | 27|27 | 87 01 125 | 85 | ||
22.96 € | 6 | 3 Arbeitstage | 11 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 150 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 150 | 1 1/4" | 32 | 30|30 | 87 01 150 | 145 | ||
24.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | 11 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 180 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 01 180 | 180 | ||
25.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 01 250 | 335 | ||
35.63 € | 6 | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 300 | gehärtetes Polieren | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 01 300 | 530 | ||
62.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 400 | gehärtetes Polieren | - | 27 | 400 | 3 1/2" | 90 | 95|95 | 87 01 400 | 1210 | ||
26.79 € | 6 | 3 Arbeitstage | 18 | Mm 42 mm (1 1/2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 180 | gehärtetes Polieren | - | 18 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 02 180 | 196 | ||
34.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 180 T | Polieren | Sicherheitshaken | 18 | 180 | 1 1/2" | 42 | 36 | - | 200 | ||
28.83 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | Durchmesser 50 mm | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 02 250 | 376 | ||
36.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 250 T | Polieren | Sicherheitshaken | 25 | 250 | 2 3/4" | 50 | 46 | - | 370 | ||
40.63 € | 6 | 3 Arbeitstage | 30 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 300 | gehärtetes Polieren | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 02 300 | 580 | ||
47.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 02 300 T | Polieren | Sicherheitshaken | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60 | - | 600 | ||
28.74 € | 6 | 3 Arbeitstage | 13 | - | Durchmesser 25 | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 125 | verchromt | gehärtet | - | 13 | 125 | 1" | 25 | 27|27 | 87 03 125 | 90 | ||
33.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | Mm 42 mm (1 1/2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 180 | verchromt | gehärtet | - | 18 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 03 180 | 175 | ||
34.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | ⌀ 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 250 | verchromt | gehärtet | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 03 250 | 314 | ||
44.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 300 | verchromt | gehärtet | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 03 300 | 530 | ||
37.79 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | Durchmesser 50 mm | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 05 250 | verchromt | gehärtet | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 05 250 | 355 | ||
48.81 € | 6 | 3 Arbeitstage | 30 | Durchmesser 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 05 300 | verchromt | gehärtet | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 05 300 | 580 | ||
27.44 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | DIN ISO 8976 | - | - | 87 21 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 21 250 | 335 | ||
37.26 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN ISO 8976 | - | - | 87 21 300 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60 | Cobra ® QuickSet | 530 | ||
30.46 € | 6 | auf Anfrage | 25 | - | - | DIN ISO 8976 | - | - | 87 22 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 22 250 | 366 | ||
43.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | ⌀ 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | EN 60900 | 87 26 250 | verchromt | gehärtet | - | 24 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 26 250 | 340 | ||
50.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 61 | - | 87 26 250 T | verchromt | Sicherheitshaken | 24 | 250 | 2" | - | 46 | - | 397 | ||
27.64 € | 6 | 3 Arbeitstage | 19 | - | - | DIN ISO 8976 | - | - | 87 51 250 | gehärtetes Polieren | - | 19 | 250 | 1 1/4" | 32 | 34|34 | 87 51 250 | 328 | ||
18.44 € | 6 | 3 Arbeitstage | 7 | 32 mm (1 1/4 ") IG | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 01 180 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|30 | 88 01 180 | 180 | ||
19.41 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | 8 50,8 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 01 250 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 01 250 | 320 | ||
29.16 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 01 300 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 88 01 300 | 510 | ||
57.00 € | 1 | auf Anfrage | 11 | ⌀ 90 mm (3 1/2 ") | - | - | - | - | 88 01 400 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 400 | 3 1/2" | 90 | 95|95 | - | 1190 | ||
21.66 € | 6 | 3 Arbeitstage | 7 | ⌀ 32 mm (1 1/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 02 180 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|30 | 88 02 180 | 215 | ||
23.70 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | 8 50,8 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 02 250 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 02 250 | 357 | ||
31.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 61 | - | 88 02 250 T | Polieren | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46 | - | 370 | ||
32.33 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 02 300 | gehärtetes Polieren | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 88 02 300 | 565 | ||
39.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 61 | - | 88 02 300 T | Polieren | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60 | - | 595 | ||
26.71 € | 6 | 3 Arbeitstage | 7 | ⌀ 32 mm (1 1/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 05 180 | verchromt | gehärtet | - | 7 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|30 | 88 05 180 | 214 | ||
30.61 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | 8 50,8 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 05 250 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 05 250 | 354 | ||
41.90 € | 6 | 3 Arbeitstage | 9 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 88 05 300 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 88 05 300 | 560 | ||
34.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 88 06 250 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 06 250 | 374 | ||
41.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | ⌀ 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 88 07 250 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 07 250 | 420 | ||
56.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 88 07 300 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 88 07 300 | 661 |
Loading...
Artikelausführung | Rohrzange | Material | Chrom-Vanadium - Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbare Stufen
Klemmbereich
Klemmbereich(mm)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Positon
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften