Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 4 mm | 4 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 4.5 mm | 4.5 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 5 mm | 5 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 5.5 mm | 5.5 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 6 mm | 6 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 7 mm | 7 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 8 mm | 8 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 9 mm | 9 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 10 mm | 10 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 11 mm | 11 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 12 mm | 12 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 13 mm | 13 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | matt Verchromung | - | 14 mm | 14 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 6 mm | 6 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 7 mm | 7 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 8 mm | 8 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 9 mm | 9 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 10 mm | 10 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 11 mm | 11 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 12 mm | 12 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 13 mm | 13 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 14 mm | 14 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 15 mm | 15 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 16 mm | 16 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 17 mm | 17 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 18 mm | 18 | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 19 mm | 19 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 20 mm | 20 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 21 mm | 21 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 22 mm | 22 | |
6.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | matt Verchromung | - | 24 mm | 24 | |
4.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 10 mm | 10 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 11 mm | 11 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 12 mm | 12 | |
4.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 13 mm | 13 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 14 mm | 14 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 15 mm | 15 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 16 mm | 16 | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 17 mm | 17 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 18 mm | 18 | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 19 mm | 19 | |
6.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 20 mm | 20 | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 21 mm | 21 | |
6.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 22 mm | 22 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 24 mm | 24 | |
8.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 27 mm | 27 | |
9.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 30 mm | 30 | |
9.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | - | 32 mm | 32 | |
8.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | 1 1/16" | 1 1/16" | - | |
8.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | 1 1/8" | 1 1/8" | - | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | 1 3/16" | 1 3/16" | - | |
8.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | matt Verchromung | 1 1/4" | 1 1/4" | - | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 4 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 4.5 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 5 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 5.5 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 6 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 7 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 8 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 1/4" (6,3 mm) | - | glänzende Verchromung | - | - | 12 |
Loading...
Abtrieb | Sechskant | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | Bits |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Materialeigenschaften
Ratschenbits (Zoll)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften