Allen biss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003330001
05003331001
05003332001
05003333001
05003334001
05003335001
05003336001
05003337001
05003338001
05003339001
05003340001
05003341001
05003342001
05003820001
05003821001
05003822001
05003823001
05003824001
05003825001
05003826001
05003827001
05003828001
05003829001
05003840001
05003841001
05003843001
05003844001
05003845001
05004203001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Artikelausführung Schraubenschlüsselgröße
(mm)

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit2

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit2.5

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit3

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit4

11.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)Bit4

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit5

11.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)Bit5

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit6

11.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)Bit6

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit8

11.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)Bit8

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281/4" (6,3 mm)Bit7

11.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001/4" (6,3 mm)Bit7

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit4

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit5

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit6

10.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit7

10.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit8

11.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit10

12.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit12

12.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit14

16.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit17

18.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601/2" (12,5 mm)Bit19

13.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)Bit4

13.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)Bit5

13.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)Bit7

13.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)Bit8

14.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1401/2" (12,5 mm)Bit10

85.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 371/2" (12,5 mm)Bit-Set-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Allen Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften matt Verchromung

Technischer Support