Teilenummer
|
---|
6-104 |
6-105 |
6-107 |
16-298 VDE |
16-299 VDE |
16-301 VDE |
16-302 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140 | rund | - | - | 21 | 92 | verchromt | gehärtet | 232 | Werkstatt | 5.0 mm | 5 | - | ||
8.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140 | rund | - | - | 21 | 92 | verchromt | gehärtet | 232 | Werkstatt | 5.5 mm | 5.5 | - | ||
9.75 € | 1 | 16 Arbeitstage | 140 | rund | - | - | 21 | 92 | verchromt | gehärtet | 232 | Werkstatt | 7.0 mm | 7 | - | ||
10.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | temperiert | 225 | VDE | - | 3 | 40 | ||
11.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | temperiert | - | VDE | - | 4 | 45 | ||
11.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | temperiert | - | VDE | - | 5 | 55 | |
9.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | rund | DIN EN 60900 | EN 60900 | 27 | 107 | temperiert | 232 | VDE | 5.5 mm | 5.5 | - |
Loading...
Abtrieb | Sechskant | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | Sockel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften