• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant Kraft Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

103 220 2

Teilenummer
103 220 2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 103 220 2 Werkstoff Stahlplatte Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 240
Artikelausführung Revolver Form des Loches Lochgröße 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm Gewicht(g) 290

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant Kraft Bit, die Teilenummer ist 103 220 2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 103 220 2.

Technischer Support