Teilenummer
|
---|
00 21 05 LE |
00 21 06 LE |
00 21 20 LE |
00 21 35 LE |
00 21 36 LE |
00 21 37 LE |
00 21 42 LE |
98 99 15 LE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Tragfähigkeit (Gewicht) (kg) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Einsatzbereich | Funktionen der Werkzeugtasche | Menge (l) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | 200 | 465 | 400 | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 200 | 410 | 465 | Universalventil | Zahlenschloss | - | 5680 | ||
278.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
232.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | 170 | 460 | 310 | ABS | ABS-Kunststoff | - | 175 | 370 | 480 | Universalventil | - | - | 4485 | ||
260.53 € | 1 | auf Anfrage | Schwarz | 172 | 437 | 307 | - | Polypropylen | - | 190 | 370 | 470 | Universalventil | - | - | 4800 | ||
359.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Polypropylen | 25 | - | - | - | Elektroinstallateure | - | 34 | 7100.0 | ||
510.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Polypropylen | 35 | - | - | - | Elektroinstallateure | - | 45 | - | ||
317.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | - | 30 | 270 | 410 | 510 | Universalventil | - | - | 8600.0 | ||
362.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Kiste (leer) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Einsatzbereich
Funktionen der Werkzeugtasche
Menge(l)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften