Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Ösengröße (mm) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | VDE-Standard | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 11 V79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schnitt bleiben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 00 19 56 | 19 - 60 | 19-60 mm | - | temperiert | - | - | - | - | 170|180 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | 00 19 56 | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 56 V01 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | Polieren | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
92.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 57 V01 | - | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
132.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V01 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | Polieren | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
169.21 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V02 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
140.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 72 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V09 | - | - | - | - | PVC-beschichtet | - | 33 | 335 | 165 | Zange gesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
106.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V15 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | 165 | Zange gesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V16 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | 165 | Zange gesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
132.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V17 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | 165 | Zange gesetzt | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | DIN 5254-A|DIN 5256-C | - | - | - | - | - | - | 00 20 03 SB | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm | 19-60 mm | - | temperiert | - | - | - | - | 140|180 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | 10 - 25/19- 60 | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerade | 00 20 03 | - | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
160.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 00 20 04 SB | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm | 19-60 mm | - | temperiert | - | - | - | - | 140|180|130|165 | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | 10 - 25/19- 60 | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | 90° Winkel | Gerade | 00 20 04 | - | - | 1275 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
61.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 72 V06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zange gesetzt | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.67 € | 3 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 31 20 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180|250 | Rohrzange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.87 € | 3 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 31 20 V02 | - | - | - | - | PVC-beschichtet | - | - | - | 180 | Rohrzange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN EN 60900|DIN ISO 5746 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 01 06 160 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 160 | Kammzange | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5746 | - | - | - | 01 06 160 | - | - | 220 | - | - | Hart- / Pianodraht: mm 2 mm/1,5 mm · max ⌀ 10 mm/16 | 2 | - | 1.5 | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
36.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 01 06 190 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 190 | Kammzange | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5746 | - | - | - | 01 06 190 | - | - | 320 | - | - | Hart- / Pianodraht: ⌀ 2,5 mm/2 mm · max ⌀. 25 | 2.5 | - | 2 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
18.33 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 180 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 180 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 180 | - | - | 202 | - | - | Harter Draht: 2,5 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,0 mm Durchmesser · max 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
19.10 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 200 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 200 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 200 | - | - | 298 | - | - | Harter Draht: 2,8 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,2 mm Durchmesser · max 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
21.90 € | 6 | auf Anfrage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 225 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 225 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 225 | - | - | 358 | - | - | Harter Draht: 3,0 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,5 mm Durchmesser · max 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Werkzeugstahl | ||
20.77 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 180 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 180 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 180 | - | - | 240 | - | - | Harter Draht: 2,5 mm · Pianodraht: 2,0 mm Durchmesser max 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
22.51 € | 6 | auf Anfrage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 200 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 200 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 200 | - | - | 340 | - | Harter Draht: 2,8 mm · Pianodraht: 2,2 mm Durchmesser max 25 mm² | - | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
26.74 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 225 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 225 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 225 | - | - | 410 | - | - | Harter Draht: 3,0 mm Durchmesser · Klavierdraht: 2,5 mm Durchmesser · MaxDiameter 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Werkzeugstahl | ||
26.39 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 180 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 180 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 180 | - | - | 238 | - | - | Harter Draht: 2,5 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,0 mm Durchmesser · max 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
28.26 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 200 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 200 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 200 | - | - | 342 | - | - | Harter Draht: 2,8 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,2 mm Durchmesser · max 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
32.17 € | 6 | auf Anfrage | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 225 | - | - | - | polieren | gehärtet | - | - | - | - | 225 | Kraftkammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 225 | - | - | 400 | - | - | Harter Draht: 3,0 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,5 mm Durchmesser · max 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Werkzeugstahl | ||
29.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 180 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 180 | Kraftkammzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 06 180 | - | - | 247 | - | - | Harter Draht: 2,5 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,0 mm Durchmesser · max 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
31.03 € | 1 | auf Anfrage | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 200 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 200 | Kraftkammzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 06 200 | - | - | 343 | - | - | Harter Draht: 2,8 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,2 mm Durchmesser · max 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Werkzeugstahl | ||
35.17 € | 1 | auf Anfrage | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 225 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 225 | Kraftkammzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 06 02 225 | - | - | 401 | - | - | Harter Draht: 3,0 mm · Pianodraht: 2,5 mm DurchmesserMaxDurchmesser 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Werkzeugstahl | ||
19.67 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 160 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 160 | Kammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 160 | - | - | 220 | - | - | Mittelharter / harter Draht: 3,1/2,0 mm DurchmesserMaxDurchmesser 16 | 2 | - | - | - | 3.1 | Werkzeugstahl | ||
21.13 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 180 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 180 | Kammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 180 | - | - | 250 | - | - | Mittelharter / harter Draht: ⌀ 3,4/2,2 mm · Max. Durchmesser 16 | 2.2 | - | - | - | 3.4 | Werkzeugstahl | ||
24.06 € | 6 | auf Anfrage | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 200 | - | - | - | verchromt | gehärtet | - | - | - | - | 200 | Kammzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 200 | - | - | 320 | - | - | Mittelharter / harter Draht: 3,8/2,5 mm DurchmesserMaxDurchmesser 16 | 2.5 | - | - | - | 3.8 | Werkzeugstahl | ||
32.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | DIN EN 60900 | 60 | - | - | - | - | - | 03 06 180 T | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | Kammzange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 26 145 T | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | Kammzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
35.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | Abisolierer Seitenschneider Combo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.73 € | 6 | 3 Arbeitstage | Mittelharter / harter Draht: 2,5/1,6 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Polierter Kopf. Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen. | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 160 | Verdrahtungszange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 02 160 | - | - | 140 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
41.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 60 | DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | - | - | - | 14 26 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | - | - | - | 160 | Abisolierer Seitenschneider Combo | - | - | - | VDE | - | - | - | VDE | - | - | - | 14 26 160 | Verchromte Zange. VDE-zertifiziert | - | 216 | - | - | - | - | Weicher / mittlerer / harter Draht: 1,5/2,5/2 | - | 2.5 | 1.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
20.27 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | Gerade | rund | - | 22 05 140 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 140 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 05 140 | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
21.33 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | Gerade | rund | - | 22 05 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 160 | Rundzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 05 160 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
25.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | Gerade | gerade | - | 25 06 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 160 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | 25 06 160 | - | - | 146 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
32.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | - | - | 25 06 160 T | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
28.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | 40° | 40° Neigung | - | 25 26 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 160 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | 25 26 160 | - | - | 144 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
26.79 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | - | - | Gerade | gerade | - | 26 15 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 15 200 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
31.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | Gerade | flach ungefähr. Gerade | - | 26 16 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 16 200 | - | - | 206 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
38.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | - | - | 26 16 200 T | - | - | - | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
31.27 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | - | - | 40° | 40° Neigung | - | 26 25 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 25 200 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
34.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | 45 Grad | FLACH / RUND. 40° abgewinkelt | - | 26 26 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 26 200 | - | - | 204 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
42.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | 40 Grad | - | 26 26 200 T | - | - | - | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
26.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | - | Gerade | flache Nase | - | 30 16 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 160 | Flachzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 30 16 160 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
26.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | - | Gerade runde Wangen. glatte Bodengriffflächen | - | 30 36 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 160 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5745 | - | - | - | 30 36 160 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
29.73 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Gerade | rund | - | 35 32 115 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 115 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 32 115 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
35.21 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Gerade | flache Nase | - | 35 52 145 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 145 | Flachzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 52 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
35.21 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 40 | Gerade | halbrund. | 2.5 | 35 62 145 | - | - | - | Polieren | - | - | - | - | 145 | Spitzzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 62 145 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
38.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | 45-Grad-Kettennase. gebogen | - | 35 82 145 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 145 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 82 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
39.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | - | - | 38 35 200 T | - | - | - | verchromt | - | - | - | - | 200 | MRO-Zange | - | - | - | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
19.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Halbkreis | - | 41 04 250 | - | - | Vernickelt | vernickelt | - | - | - | - | 250 | Greifer | - | - | - | - | - | Mm 40 mm. 4-kant 20 mm. 6-kant 30 | - | - | - | - | - | - | Backen für rundes Material. mit Drahtschneider | - | 363 | 0 - 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl | ||
15.51 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 46 11 A2 | 19 - 60 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | - | - | - | - | DIN 5254 A | Ringe | 19-60 mm | Gerade | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Ösengröße(mm)
Länge der Backen(mm)
Backenform
Spitzenweite(mm)
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Positon
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Lochgröße
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Einsatzbereich (Zange)
Welle ⌀(mm)
Spannweite (Spannbacken)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung
Ausführung (verschied.)
VDE-Standard
Gewicht(g)
Spannweite
Härte (maximal)
Härte (maximal)(mm²)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften