Teilenummer
|
---|
44 21 J31 |
48 11 J0 |
48 11 J1 |
70 02 160 |
70 02 180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Passend für | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-D | - | 44 21 J31 | 40 - 100 | 40-100 mm | - | - | 215 | Zange für Sicherungsringe | - | DIN 5254 B | Innere Ringe | 90° Winkel | - | - | 196 | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
17.01 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN 5256-C | - | 48 11 J0 | 8 - 13 | 8-13 mm | temperiert | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | - | Innere Ringe | Gerade | 48 11 J0 | - | 100 | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
16.86 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN 5256-C | - | 48 11 J1 | 12 - 25 | 12-25 mm | temperiert | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | - | Innere Ringe | Gerade | 48 11 J1 | - | 100 | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
20.84 € | 6 | 3 Arbeitstage | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | 70 02 160 | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | 70 02 160 | Seitenschneider | 206 | Weicher / mittelharter / harter Draht: 4,0 - 2,8/2,0 / - | 2 | - | 4 | 2.8 | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
22.19 € | 6 | 3 Arbeitstage | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | 70 02 180 | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 180 | Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | 70 02 180 | Seitenschneider | 252 | - | 2.5 | Weicher / mittelharter / harter Draht: 4,0 - 3,0/2,5 / - | 4 | 3 | Vanadium Elektroofen Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Passend für
Spitzenlänge
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften