Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
602320500
Batterietechnologie | Li-Ion | Kapazität (mAh, ah)(Ah) | 2 | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | 1.5 - 13 mm |
---|---|---|---|---|---|
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min) | (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 | Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) | (Holz/ Stahl) 20/10 | Anzahl der enthaltenen Netzteile | 2 |
Spannungsversorgung (LOV) | wiederaufladbar | Funktionen des Elektrowerkzeugs | inkl. Batterie| inkl. Fall | Artikelausführung | Akku-Bohrer |
Werkzeughalter | Schlüsselloses Bohrfutter | Drehmoment | 15+1 | Drehmoment (maximal)(Nm) | (Weich / Hart) 25/50 |
Übersetzung | 2-Gang | Ausführung | BS 18 L schnell | Spannung(V) | 18 |
Gewicht, Information | inkl. Akku | Gewicht(g) | 1600.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneller Akku-Bohrer, die Teilenummer ist 602320500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 602320500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften