Schnelle Schnurbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

602217500

Teilenummer
602217500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.68 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Batterietechnologie Li-Ion Kapazität (mAh, ah)(Ah) 2 Bohrfutter Klemm-/Spannbereich 1 - 10 mm
Leerlaufdrehzahl (Details)(/Minute) (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1600 Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl) 20/10 Anzahl der enthaltenen Netzteile 2
Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Batterie| inkl. Fall Artikelausführung Akku-Bohrer Schraube ⌀ (maximal) 8 mm
Werkzeughalter Schlüsselloses Bohrfutter Drehmoment 20+1 Drehmoment (maximal)(Nm) (Weich / Hart) 24/48
Übersetzung 2-Gang Ausführung BS 18 schnell Spannung(V) 18
Gewicht, Information inkl. Akku Gewicht(g) 1300.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schnelle Schnurbohrung, die Teilenummer ist 602217500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 602217500.

Technischer Support