Teilenummer
|
---|
602103500 |
602103510 |
602103840 |
602192500 |
602192840 |
602245560 |
602316800 |
602316840 |
602356650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterietechnologie | Schlagzahl (/Minute) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Drehmoment (maximal) (Nm) | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | ||
356.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | |
184.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Li-Ion | 27200 | 1.5 - 13 mm | 0-450/0-1600 | (Mauerwerk / Stahl/ Holz) 13/13/38 | 0 | ohne Batterie | (weich / hart) 34/60 | 18 | inkl. Akku | 1900.0 | ||
453.79 € | 1 | 33 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | ||
240.88 € | 1 | 41 Arbeitstage | Li-Ion | 32300 | 1.5 - 13 mm | 0-500/0-1700 | (Mauerwerk / Stahl/ Holz) 16/13/65 | 0 | ohne Batterie | (weich / hart) 55/110 | 18 | inkl. Akku | 2200.0 | ||
190.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | ||
442.57 € | 1 | 40 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | inkl. Batterie| inkl. Zubehör| inkl. Fall | - | 18 | - | - | ||
273.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 31950 | 1 - 13 mm | 600/0-2100 | (Mauerwerk / Stahl/ Holz) 13/13/38 | 0 | - | (weich / hart) 34/60 | 18 | inkl. Akku | 1500.0 | |
592.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Loading...
Spannungsversorgung (LOV) | wiederaufladbar | Artikelausführung | Akku-Bohrhammer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Batterietechnologie
Schlagzahl(/Minute)
Bohrfutter Klemm-/Spannbereich
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min)
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Anzahl der enthaltenen Netzteile
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Drehmoment (maximal)(Nm)
Spannung(V)
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften