Teilenummer
|
---|
602205500 |
602205650 |
602205800 |
602205840 |
602205890 |
602317500 |
602317870 |
602395800 |
602395840 |
602396800 |
602396840 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterietechnologie | Schlagzahl (/Minute) | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Spannungsversorgung (LOV) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Werkzeughalter | Drehmoment | Drehmoment (maximal) (Nm) | Übersetzung | Ausführung | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565.83 € | 1 | 55 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
621.85 € | 1 | 54 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543.41 € | 1 | 54 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
279.45 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | Li-Ion | 4250 | - | - | - | - | 0 | wiederaufladbar | - | - | - | 400 | - | - | 18 | - | - | |
308.12 € | 1 | 54 Arbeitstage | Li-Ion | - | - | - | - | - | 0 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
213.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 27000 | 2 | 1.5 - 13 mm | (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 | (Holz/ Stahl/ Mauerwerk) 20.10.10 | 2 | - | inkl. Batterie | Schlüsselloses Bohrfutter | 15+2 | (Weich / Hart) 25/50 | 2-Gang | SB 18 L | 18 | inkl. Akku | 1600.0 | |
224.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 27000 | 2 | 1.5 - 13 mm | (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 | (Holz/ Stahl/ Mauerwerk) 20.10.10 | 2 | - | inkl. Batterie | Schlüsselloses Bohrfutter | 15+2 | (Weich / Hart) 25/50 | 2-Gang | SB 18 L | 18 | inkl. Akku | 1600.0 | ||
514.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Li-Ion | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Fall | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
224.64 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Li-Ion | - | - | - | - | - | 0 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
476.19 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
279.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 4000 | - | - | 2900 | - | 0 | wiederaufladbar | - | - | 12 | - | - | - | 18 | inkl. Akku | 1300.0 |
Loading...
Artikelausführung | Akku-Schlagschrauber |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Batterietechnologie
Schlagzahl(/Minute)
Kapazität (mAh, ah)(Ah)
Bohrfutter Klemm-/Spannbereich
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min)
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Anzahl der enthaltenen Netzteile
Spannungsversorgung (LOV)
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Werkzeughalter
Drehmoment
Drehmoment (maximal)(Nm)
Übersetzung
Ausführung
Spannung(V)
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften