Teilenummer
|
---|
111 010 2 |
111 040 2 |
121 005 2 |
121 010 2 |
121 015 2 |
121 020 2 |
121 030 2 |
1302 010 2 |
131 005 2 |
131 010 2 |
131 030 2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0 - 42 mm | - | 90° | A | 111 010 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 1" | - | 305 | 42 | 829 | |
247.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 - 130 mm | - | 90° | A | 111 040 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 4" | - | 750 | 130 | 4920 | |
43.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0-35 | 45° | B | 121 005 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 1/2" | - | 265 | 35 | 479 | |
39.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0-42 | 45° | B | 121 010 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 1" | - | 310 | 42 | 843 | |
61.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 0-60 | 45° | B | 121 015 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 1 1/2" | - | 410 | 60 | 1506 | |
88.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 0-70 | 45° | B | 121 020 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 2" | - | 570 | 70 | 2634 | |
125.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 25-110 | 45° | B | 121 030 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 3" | - | 695 | 110 | 4277 | |
59.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | 45° | C | 1302 010 2 | - | - | 1" | schnell einstellen | 325 | 42 | 880 | |
46.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0-35 | 45° | C | 131 005 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 1/2" | - | 265 | 35 | 500 | |
44.27 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 0-42 | 45° | C | 131 010 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 1" | - | 315 | 42 | 871 | |
171.59 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 10-110 | 45° | C | 131 030 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 3" | - | 680 | 110 | 4330 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 5234 | Artikelausführung | L- Rohrzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich
Klemmbereich(mm)
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften