Teilenummer
|
---|
05931 |
05932 |
05933 |
05934 |
05935 |
05936 |
05937 |
05971 |
05972 |
05973 |
05974 |
05975 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Bohrungstyp | DIN-Norm | Gefälle (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 0.5 | - | metrisch|M3 | 1/4" (6,3 mm) | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 0.7 | - | metrisch|M4 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 0.8 | - | metrisch|M5 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 1 | - | metrisch|M6 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 1.25 | - | metrisch|M8 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Geeignet für Durchgangslöcher | DIN 3126 | 1.5 | - | metrisch|M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | - | Für Durchgangslöcher | DIN 3126 | - | - | metrisch|M3 - M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf12 | 10 x 5 mm. | - | 1.5 | 16.5 | metrisch (Präzision)|M12 x 1,5 | - | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | Mf16 | 14.5mm | - | 1.5 | 16.5 | metrisch (Präzision)|M16 x 1,5 | - | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf20 | 18.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrisch (Präzision)|M20 x 1,5 | - | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Mf25 | 23.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrisch (Präzision)|M25 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf32 | 30.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrisch (Präzision)|M32 x 1,5 | - |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Gewindeschneidkopf | Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Bohrungstyp
DIN-Norm
Gefälle(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Werkzeughalter (Bohrer)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften