Teilenummer
|
---|
03708 |
10401 |
10402 |
10403 |
10404 |
10405 |
10406 |
10407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schrauben-Ø (mm) | Gefälle (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.93 | 0.4 | 16 | 5 | 16 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.92 | 0.5 | 20 | 5 | 20 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.91 | - | 20 | 5 | 20 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.9 | - | 20 | 7 | 20 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.88 | 1 | 20 | 7 | 20 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.87 | 1.25 | 25 | 9 | 25 | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.85 | 1.5 | 30 | 11 | 30 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11.83 | 1.75 | 38 | 14 | 38 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 223 | Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Die |
---|---|---|---|---|---|
Standards | In Übereinstimmung mit DIN 223 und EN 22568 | Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand | Gewindeausführung | metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø(mm)
Gefälle(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften