Teilenummer
|
---|
05901 |
05902 |
05903 |
05904 |
05905 |
05930 |
5921 |
5922 |
5923 |
5924 |
5925 |
5926 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungstyp | DIN-Norm | Gefälle (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 0.5 | - | - | 6.5 | metrisch|M3 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gewinde Metrisch | DIN 3126 | 0.7 | - | - | 9 | metrisch|M4 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gewinde Metrisch | DIN 3126 | 0.8 | - | - | 10 | metrisch|M5 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gewinde Metrisch | DIN 3126 | 1 | - | - | 12 | metrisch|M6 | 1/4" (6,3 mm) | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gewinde Metrisch | DIN 3126 | 1.25 | - | - | 15 | metrisch|M8 | 1/4" (6,3 mm) | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | metrisch | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 0.5 | Tin | 36 | 6.5 | metrisch|M3 | - | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 0.7 | Tin | 39 | 9 | metrisch|M4 | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 0.8 | Tin | 41 | 10 | metrisch|M5 | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 1 | Tin | 44 | 12 | metrisch|M6 | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 1.25 | Tin | 50 | 15 | metrisch|M8 | - | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metrisches Gewinde | DIN 3126 | 1.5 | Tin | 59 | 18 | metrisch|M10 | - |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Kombinationskopf tippen | Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungstyp
DIN-Norm
Gefälle(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Werkzeughalter (Bohrer)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften