Teilenummer
|
---|
9522711054 |
9522712054 |
9532711054 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | 72.5 | 24 | LS02-1A66-PP-500W | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | 72.5 | 24 | LS02-1B66-PP-500W | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | 83 | 21 | LS03-1A66-PP-500W |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +80 | Kabellänge(mm) | 500 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polypropylen| Polyurethan| PVC | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -30 | Artikelausführung | Ebene |
Schaltstrom (maximal)(A) | 0.5 | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 180 | Kapazität (maximal)(W) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften