Teilenummer
|
---|
FE510085544 |
FT-5100-8172-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | Gummi | Selbstklebendes | + Glasfaden | hohe Zugfestigkeit | Kunststoff | Weiß | Glasfaser | 0.18 | +130 | 20 | 12 | Scotch® 27 | Max 130 | 0.18 | SCOTCH 27 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| wasserdicht | - | Gelb | - | - | - | 50 | 44 | Scotch ™ 399 | - | - | Scotch® 399 |
Loading...
Artikelausführung | Stoffband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Farbe
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften