Isolierband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4401BLA
4401RED
4401WHT
4401YG
9215
9219
921233
9225
926
929
SCOTCH22-50X33
SCOTCH33-38X33
SUPER33+-19X22
SUPER33+-19X33
SUPER33+-25X33
SUPER88-19X20-B
SUPER88-25X33
SUPER88-38X33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klebeschicht Klebeband Trägermaterial Farbe Werkstoff (Details) Materialstärke
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Serie (Klebeband) Ausführung Modell (Herstellermodell)

3.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---SchwarzPVC-Folie-9001015Scotch®-4401BLA

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---RotPVC-Folie-9001015Scotch®-4401RED

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---WeißPVC-Folie-9001015Scotch®-4401WHT

3.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Gelb | grünPVC-Folie-9001015Scotch®-4401YG

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilikonAllzweckPolyamidTransparent----3315-ScotchTM 929215

96.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilikonAllzweckPolyamidTransparent----3319--9219

51.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---------12--921233

114.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilikonAllzweckPolyamidTransparent----3325--9225

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilikonAllzweckPolyamidTransparent----336--926

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilikonAllzweckPolyamidTransparent----339--929

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flexibel-Schwarz-0.2560-103350Scotch®-SCOTCH22-50X33

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.18105-183338Scotch®-SCOTCH33-38X33

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.1890-182019Scotch®-SUPER33+-19X22

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.1890-183319Scotch®-SUPER33+-19X33

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.1890-183325Scotch®-SUPER33+-25X33

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.22105-2019Scotch®-SUPER88-19X20-B

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.2290-183325Scotch®-SUPER88-25X33

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-0.2290-183338Scotch®-SUPER88-38X33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Isolierband

Technischer Support