Band scotchfil reparieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7000006089

Teilenummer
7000006089
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstverschmelzung Farbe Schwarz
Werkstoff (Details) Butylkautschuk Materialstärke(mm) 3 Maximale Temperatur(°C) +80
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.5 Größe (Breite)(mm) 38 Artikelausführung Band reparieren
Serie (Klebeband) Scotchfil ™ Temperaturbereich(°C) Bis zu +80 Dicke(mm) 3
Modell (Herstellermodell) Scotchfil ™

Sie befinden sich auf der Seite für Band scotchfil reparieren, die Teilenummer ist 7000006089.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000006089.

Technischer Support