Teilenummer
|
---|
70-0063-8542-4 |
70-0063-8609-1 |
143650 |
4253855 |
4255055 |
47011548 |
XT-0007-2305-3 |
XT-6615-5215-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat. transparent | Flammhemmend | Aluminium | - | - | 0.09 | +155 | -55 | 55 | 50 | - | -55 - +155 | 0.09 | 431 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat. transparent | Flammhemmend | Aluminium | - | - | - | - | - | 55 | 25 | - | - | - | 431 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2144916 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 143650 | |
80.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 0.12 | 155 | -55 | 55 | 38 | - | - | - | 4253855 | |
98.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 0.12 | 155 | -55 | 55 | 50 | - | - | - | 4255055 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Aluminium | - | 250 | -10 | 15 | 48 | Scotch® | - | - | 47011548 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat. transparent | Flammhemmend | Aluminium | - | - | 0.12 | +155 | -55 | 55 | 25 | - | -55 - +155 | 0.12 | 425 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | Acrylat. transparent | Flammhemmend | Aluminium | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 1436F |
Loading...
Farbe | Silber | Artikelausführung | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Spannung(kV)
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften