Teilenummer
|
---|
KT-0000-4031-3 |
KT-0000-4032-1 |
KT-0000-4033-9 |
KT-0000-4034-7 |
KT-0000-4035-4 |
KT-0000-4036-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Materialstärke (mm) | Größe (Breite) (mm) | Artikelausführung | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 0.1 | 19 | Filamentband | Tartan ™ 8953 | 8953 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 0.1 | 25 | Filamentband | Tartan ™ 8953 | 8953 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 250 | 0.1 | 50 | Verpackungs Band | Tartan ™ 8953 | 8953 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | 0.12 | 19 | Filamentband | Tartan ™ 8954 | 8954 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | 0.12 | 25 | Filamentband | Tartan ™ 8954 | 8954 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | 0.12 | 50 | Filamentband | Tartan ™ 8954 | 8954 |
Loading...
Mit Klebeschicht | Naturkautschuk | Klebeband | Glasfaserverstärkt | hohe Zugfestigkeit| feuchtigkeitsbeständig | lösungsmittelfrei | Trägermaterial | Biaxialer länglicher Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Transparent | Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Materialstärke(mm)
Größe (Breite)(mm)
Artikelausführung
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften