Teilenummer
|
---|
6437340 |
6437420 |
6437500 |
6437690 |
6438150 |
6438230 |
6438310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 44 | 85° | A | 6437340 | 1" | 320 | 44 | 695 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 62 | 85° | A | 6437420 | 1 1/2" | 430 | 62 | 1470 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | - | A | 6437500 | 2" | 580 | 76 | 2550 | |
191.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 105 | 85° | A | 6437690 | 3" | 670 | 105 | 3780 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 44 | 52° | B | 6438150 | 1" | 320 | 44 | 775 | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 62 | 52° | B | 6438230 | 1 1/2" | 430 | 62 | 1405 | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | - | B | 6438310 | 2" | 580 | 76 | 2570 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 5234 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | gelöscht und temperiert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | L- Rohrzange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich(mm)
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften