Teilenummer
|
---|
1995413 |
1995553 |
2668211 |
2672626 |
6120140 |
6413240 |
6416260 |
6416340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 1995413 | - | 309 | 44 | 550 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 1995553 | - | 300 | 44 | 530 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 2668211 | - | 180 | 37 | 183 | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 2672626 | verchromt | 250 | 31 | 380 | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | EN 60900 | 6120140 | - | 250 | 31 | 485 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 6413240 | verchromt | 250 | 31 | 335 | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 6416260 | verchromt | 250 | 38 | 380 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | - | 6416340 | verchromt | 260 | 38 | 417 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | Allzweckzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften