Teilenummer
|
---|
2964813 |
2964821 |
2964848 |
2964856 |
2964864 |
2964872 |
6419360 |
6437770 |
6453030 |
6453110 |
6453460 |
6453540 |
6453620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 33.5 | - | - | - | 2964813 | - | - | 1" | 250 | 1 3/8" | 33.5 | Stillson | 525 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 42 | - | - | - | 2964821 | Gestanzter Stahl | gelöscht und temperiert | 1 1/4" | 300 | - | 42 | Stillson | 730 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48 | - | - | - | 2964848 | Gestanzter Stahl | - | 1 1/2" | 350 | 1 7/8" | 48 | Stillson | 940 | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | - | - | - | 2964856 | - | - | 2" | 450 | 2 3/8" | 60 | Stillson | 1550 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75.5 | - | - | - | 2964864 | Gestanzter Stahl | - | 2 1/2" | 600 | - | 75.5 | Stillson | 2480 | |
131.09 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 102 | - | - | - | 2964872 | - | - | 3 1/2" | 900 | 4" | 102 | Stillson | 4820 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 42 | - | - | - | 6419360 | - | - | - | 228 | 1 5/8" | 42 | - | 531 | |
257.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 130 | DIN 5234 | 85° | A | 6437770 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 4" | 760 | - | 130 | - | 5635 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 38 | - | - | - | 6453030 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 1" | 190 | - | 38 | - | 440 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48 | - | - | - | 6453110 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 1 1/2" | 245 | 1 7/8" | 48 | - | 850 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 60 | - | - | - | 6453460 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 2" | 325 | 2 3/8" | 60 | - | 1751 | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 76 | - | - | - | 6453540 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 2 1/2" | 415 | 3" | 76 | - | 2701 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89 | - | - | - | 6453620 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 3" | 560 | 3 1/2" | 89 | - | 4280 |
Loading...
Artikelausführung | Krokodilschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich(mm)
DIN-Norm
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften