Teilenummer
|
---|
470 001 3 |
470 002 3 |
470 006 3 |
470 007 3 |
470 008 3 |
471 001 3 |
471 002 3 |
471 006 3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewindegröße | Gewindeausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 2.5 | - | M3 - M6 | M3-M6 | - | 4 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57 | 3.0 | - | M6 - M8 | M6-M8 | - | 8 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 85 | 11.0 | - | M18 - M24 | M18-M24 | - | 96 | |
7.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 92 | 13.5 | - | M24 - M33 | M24-M33 | - | 165 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 18.5 | - | M33 - M45 | M33-M45 | - | 296 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6.35 | M5 - M6 | M5 - M6 | Größe 1 | 9 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9.5 | M8 - M10 | M8 - M10 | Größe 2 | 18 | |
16.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 22 | M20 - M24 | M20-M24 | Größe 6: | 130 |
Loading...
Material (Bohrer) | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | Schraubenzieher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewindegröße
Gewindeausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften