Teilenummer
|
---|
05567 |
05568 |
1605527 |
1605649 |
51157 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-ø (mm) | Durchmesser (Senker) (mm) | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 - 25 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | HSS TIN | Tin | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Zylinder | |
87.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 - 25 | 6.3|10.4|16.5|20.5|25 | DIN 335-C | HSS TIN | Tin | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Zylinder | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 - 20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | HSS-Rohling | TiAIN | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Zylinder | |
87.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | 6,3 mm (1/4 ") | - | ¼ " (6,3 mm) | |
91.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 - 20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Zylinder |
Loading...
Winkel(°) | 90 | Material (Bohrer) | HSS | Materialeignung | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Senker eingestellt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-ø(mm)
Durchmesser (Senker)(mm)
DIN-Norm
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Schaft-ø
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften