Doppelseitiges Klebeband Tesafix

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04952-00533-00
04960-00086-00
04962-00013-00
04965-00008-00
04965-00014-00
04965-00176-00
04965-00179-00
4944-2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klebeschicht Klebeband Trägermaterial Farbe Werkstoff (Details) Materialstärke
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Serie (Klebeband) Temperaturbereich
(°C)
Dicke
(mm)
Modell (Herstellermodell)

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PEWeiß----5019tesafix® 4965--04952-00533-00

128.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-UL 94 V0 StandardTransparent----10050tesafix® 4960--04960-00086-00

73.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-VliesDurchsichtig----5050tesafix® 4962--04962-00013-00

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AcrylTemperaturbeständigPolyethylen - FolieTransparentPET-Folie0.2+10005019tesafix® 4965+ 100 °C (kurzfristig 200 °C)0.20504965-00008-00

91.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Polyethylen - FolieTransparentPET-Folie-+10005050tesafix® 4965+ 100 °C (kurzfristig 200 °C)0.20504965-00014-00

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AcrylTemperaturbeständigPolyethylen - FolieTransparentPET-Folie0.2+10005012tesafix® 4965+ 100 °C (kurzfristig 200 °C)0.20504965-00176-00

48.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AcrylTemperaturbeständigPolyethylen - FolieTransparentPET-Folie0.2+10005025tesafix® 4965+ 100 °C (kurzfristig 200 °C)0.20504965-00179-00

9.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage NaturkautschukAllzweck-Weiß--+40-1050tesafix® 4944--4944-2-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Doppelseitiges Klebeband

Technischer Support