Teilenummer
|
---|
53949-00004-02 |
57230-00000-01 |
57230-00001-01 |
60100-0-0 |
60101-00001-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (µm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Leicht zu zerreißen | abnehmbar | wetterfest | - | Viskose | Weiß | 310 | +125 | 50 | 50 | tesa® 53949 | 53949-00004-02 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| beschreibbar | wetterfest | - | - | Schwarz | - | - | 50 | 19 | - | 57230-00000-01 | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| beschreibbar | wetterfest | - | - | Weiß | - | - | 50 | 19 | - | 57230-00001-01 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Selbstklebend | hohe Zugfestigkeit | 49 | - | Weiß | - | - | 90 | 50 | - | 60100-0-0 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Acryl | Selbstklebend | hohe Zugfestigkeit | 49 | - | Weiß | - | - | 45 | 50 | - | 60101-00001-00 |
Loading...
Artikelausführung | Stoffband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Materialstärke(µm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften