Industrieband Tesa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55740-00001-00
55741
55742
55743
55750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klebeschicht Klebeband Trägermaterial Farbe Haltekraft
(kg)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage NaturkautschukGeeignet für den InnenbereichPolyethylenWeiß-1.51955740-00001-00

17.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage NaturkautschukGeeignet für den InnenbereichPolyethylenOrange-51955741

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage NaturkautschukGeeignet für den InnenbereichPolyethylenOrangepro 10 cm 4,253855742

9.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage NaturkautschukUV-beständigPapierTransparent-1.51955743

9.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Wetterfest | UV-beständig | wasserdicht | geeignet für Außenanwendung-Schwarz-1.51955750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Industrieband Serie (Klebeband) tesa® POWERBOND

Technischer Support