Tesamoll Universalschaum

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05428-100
55604-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

4.24 €

1 3 Arbeitstage 905428-100

9.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1555604-100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest Trägermaterial EPDM-Schaum
Farbe Weiß Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 6 Artikelausführung Zugluft Serie (Klebeband) tesamoll®
Dicke(mm) 5

Technischer Support