Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Nummer (Stk.) | Größe (Länge) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Form (Bits) | Form (Modell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | Pozidriv | Allen | Torx Sockel| Torx BO | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 30 | - | 25 | C 6.3 | C 6.3 | ||
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.05 € | 56 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | Pozidriv | Allen | Torx Sockel| Torx BO | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl. | Chrom-Vanadium- Stahl | 55 | 75|25 | 25|75 | C 6.3|E 6.3 | - | |
28.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Torx Sockel | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl. | Chrom-Vanadium- Stahl | 31 | - | 25 | C 6.3 | C 6.3 | ||
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.89 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | inkl. LED Mini Taschenlampe | Pozidriv | Phillips | slot | Allen | Torx Sockel | 6,3 mm (1/4 ") | - | - | S2 Stahl | - | 25|50 | - | E 6.3|C 6.3 | - | ||
32.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Slot | Phillips | Pozidriv | Allen | Torx Sockel | 6,3 mm (1/4 ") | - | - | S2 Stahl | - | - | 25|50 | - | - | |||
12.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Bit-Set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Nummer(Stk.)
Größe (Länge)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Form (Bits)
Form (Modell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften