Teilenummer
|
---|
109-69-180 |
134-69-160 |
134-69-VDE-160 |
1351-49-VDE-190 |
1371-69-VDE-200 |
137-69-180 |
137-69-200 |
138-69-200 |
1401-69-VDE-205 |
140-69-170 |
1411-69-VDE-205 |
141-69-170 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Passend für | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 109-69-180 | Werkzeugstahl | Titan | - | 180 | Kraftkammzange | Werkstatt | - | Flache Backen mit facettenförmig | - | 250 | - | 2.2 | Weicher / harter Draht: 5,2/2,2 mm · Kabel: ⌀ 12 | - | 5.2 | 3.4 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 134-69-160 | - | - | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | Werkstatt | - | 134-69-160 | Mit facettenförmig | 205 | - | 2 | Weicher / harter Draht: 6,0/2,0 mm · Kabel: ⌀ 11 | - | 6 | 3.5 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | 134-69-VDE-160 | - | - | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | VDE | - | Seitenschneider | VDE Drahtschneidezange | - | - | - | ø 2 | - | - | - | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN EN 60900 | 59 | EN 60900 | - | 1351-49-VDE-190 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 190 | Seitenschneider | VDE | - | 1351-49-VDE-190 | Seitenschneider mit Schneiden. Strippen. Crimp- und Biegefunktion | 250 | - | - | Soft Drahtdurchmesser: 2,0 mm · Drahtdurchmesser: 1,0 mm · Durchmesser der Leitung: 4,0 | - | 2 | 1 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hrv 57-59 | DIN EN 60900 | 59 | EN 60900 | - | 1371-69-VDE-200 | - | Titan | - | 200 | Kraft Seitenschneider | VDE | - | Seitenschneider | VDE Elektro-Seitenschneider | - | Klavierdraht | - | - | - | - | - | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 137-69-180 | - | - | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | 137-69-180 | Mit facettenförmig | 245 | - | 2.6 | Mittelharter / harter / Pianodraht: 3,7/2,6/2,2 | 2.2 | - | 3.7 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 137-69-200 | - | - | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | 137-69-200 | Mit facettenförmig | 295 | 4.0/2.8/2.5 | 2.8 | - | 2.5 | - | 4 | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 138-69-200 | - | - | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | 138-69-200 | Mit facettenförmig | 315 | - | 3.5 | Weicher / harter / Pianodraht: 4,5/3,5/3,0 | 3 | - | 4.5 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | 1401-69-VDE-205 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 205 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | Gerade | 205 | - | 2.2 | - | - | 3.9 | 3.2 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | Gerade | 140-69-170 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 170 | Telekommunikationszange | Werkstatt | Weicher / mittlerer harter Draht: 2,5/1,6 mm | 140-69-170 | Gerade | 145 | - | - | - | - | 2.5 | 1.6 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | 45 Grad | 1411-69-VDE-205 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 205 | Telekommunikationszange | VDE | - | - | Gebogen | 205 | - | 2.2 | - | - | 3.9 | 3.2 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5745 | - | - | 45 Grad | 141-69-170 | Werkzeugstahl | temperiert | - | 170 | Telekommunikationszange | Werkstatt | Weicher / mittlerer harter Draht: 2,5/1,6 mm | 141-69-170 | Gebogen | 145 | - | - | - | - | 2.5 | 1.6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Passend für
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften