Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CL3.CH18SP2
Batterietechnologie | Li-Ion | Schlagzahl(/Minute) | 2400 | Kapazität (mAh, ah)(Ah) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min) | (1./2./3. Zahnrad) 0 - 400/1200/1900 | Anzahl der enthaltenen Netzteile | 2 | Funktionen des Elektrowerkzeugs | inkl. Batterie| inkl. Fall |
Größe (Höhe)(mm) | 277 | Größe (Breite)(mm) | 87 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 224 |
Artikelausführung | Akku-Schlagschrauber | Werkzeughalter | 12,5 mm (1/2 ") männlich (male) Quadrat | Drehmoment (maximal)(Nm) | 1625 |
Übersetzung | 3-Gang | Ausführung | CL3. C10 JD | Spannung(V) | 18 |
Gewicht(g) | 3300.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften