Krokodilklemmen-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0590 0009

Teilenummer
0590 0009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Rot Verbindung (Elemente) Schrauben Nennstrom(A) 10
Nennspannung(V) 1000 Größe (Höhe)(mm) 75 Größe (⌀)(mm) 21
Artikelausführung Abgreifklemme lesen Kategorie CAT III 1000 V|CAT IV 600 V Gewicht(g) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemmen-Set, die Teilenummer ist 0590 0009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0590 0009.

Technischer Support