Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSP-1/4-C |
LSP-1/4-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA6-verstärkt | - | - | 184318 | 125 | ||
23.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 35528 | 240 |
Loading...
Min. Betriebsdruck (bar) | 0 | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50 | Normalnenndurchfluss (l/min) | 120 | Pneumatischer Anschluss | Innengewinde G1/4 |
Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften