• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OIL-VXL-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer mit hohem Drall für Sacklöcher

OIL-VXL-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer mit hohem Drall für Sacklöcher
Für Stähle allgemein - Axialer Kühlmittelaustritt, für vertikale Anwendungen in Öl- und Schwerindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-20X2.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL140
M-24X3-OIL-VXL-SFT-6H-OAL160
M-27X3-OIL-VXL-SFT-6H-OAL160
M-30X3.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-33X3.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-36X4-OIL-VXL-SFT-6H-OAL250
M-39X4-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-42X4.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-48X5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-52X5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
M-56X5.5-OIL-VXL-SFT-6H-OAL300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

137.10 €

1 2 Arbeitstage

198.20 €

1 2 Arbeitstage

280.00 €

1 2 Arbeitstage

331.80 €

1 2 Arbeitstage

371.10 €

1 2 Arbeitstage

410.20 €

1 2 Arbeitstage

483.10 €

1 2 Arbeitstage

619.90 €

1 2 Arbeitstage

949.80 €

1 2 Arbeitstage

1,148.20 €

1 2 Arbeitstage

1,321.50 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support