• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CC-NEO-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

CC-NEO-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Ungleicher Drall für verbesserte Spanabfuhr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-2.5X0.45-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-3X0.5-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-4X0.7-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-5X0.8-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-6X1-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-8X1.25-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-10X1.5-CC-NEO-SFT-DIN-371
M-12X1.75-CC-NEO-SFT-DIN-376
M-14X2-CC-NEO-SFT-DIN-376
M-16X2-CC-NEO-SFT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.00 €

1 2 Arbeitstage

31.70 €

1 2 Arbeitstage

27.70 €

1 2 Arbeitstage

28.60 €

1 2 Arbeitstage

29.50 €

1 2 Arbeitstage

29.70 €

1 2 Arbeitstage

35.30 €

1 2 Arbeitstage

43.10 €

1 2 Arbeitstage

54.30 €

1 2 Arbeitstage

64.30 €

1 2 Arbeitstage

75.20 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support