• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VA-SFT 6G, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

VA-SFT 6G, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für universelle Anwendungen in Stahl und Edelstahl - Für 6G Innengewindetoleranz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-VA-SFT-6G-DIN-371
M-2.5X0.45-VA-SFT-6G-DIN-371
M-3X0.5-VA-SFT-6G-DIN-371
M-4X0.7-VA-SFT-6G-DIN-371
M-5X0.8-VA-SFT-6G-DIN-371
M-6X1-VA-SFT-6G-DIN-371
M-8X1.25-VA-SFT-6G-DIN-371
M-10X1.5-VA-SFT-6G-DIN-371
M-12X1.75-VA-SFT-6G-DIN-376
M-14X2-VA-SFT-6G-DIN-376
M-16X2-VA-SFT-6G-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.50 €

1 2 Arbeitstage

24.80 €

1 2 Arbeitstage

21.70 €

1 2 Arbeitstage

22.10 €

1 2 Arbeitstage

23.30 €

1 2 Arbeitstage

23.40 €

1 2 Arbeitstage

26.70 €

1 2 Arbeitstage

33.40 €

1 2 Arbeitstage

41.10 €

1 2 Arbeitstage

50.80 €

1 2 Arbeitstage

59.40 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support