• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Z-SFT, Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch Fein

Z-SFT, Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch Fein
Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl und Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-3X0.35-Z-SFT-DIN-374
MF-4X0.5-Z-SFT-DIN-374
MF-5X0.5-Z-SFT-DIN-374
MF-6X0.5-Z-SFT-DIN-374
MF-6X0.75-Z-SFT-DIN-374
MF-8X0.75-Z-SFT-DIN-374
MF-8X1.0-Z-SFT-DIN-374
MF-10X1.0-Z-SFT-DIN-374
MF-10X1.25-Z-SFT-DIN-374
MF-12X1.0-Z-SFT-DIN-374
MF-12X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-12X1.25-Z-SFT-DIN-374
MF-14X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-16X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-18X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-20X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-22X1.5-Z-SFT-DIN-374
MF-24X1.5-Z-SFT-DIN-374
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.80 €

1 2 Arbeitstage

40.00 €

1 2 Arbeitstage

40.90 €

1 2 Arbeitstage

41.30 €

1 2 Arbeitstage

41.30 €

1 2 Arbeitstage

48.60 €

1 2 Arbeitstage

48.60 €

1 2 Arbeitstage

57.50 €

1 2 Arbeitstage

57.50 €

1 2 Arbeitstage

72.60 €

1 2 Arbeitstage

72.60 €

1 2 Arbeitstage

72.60 €

1 2 Arbeitstage

90.60 €

1 2 Arbeitstage

104.30 €

1 2 Arbeitstage

134.60 €

1 2 Arbeitstage

151.70 €

1 2 Arbeitstage

168.00 €

1 2 Arbeitstage

213.80 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support