• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GG-MT, HSSE-Gewindebohrer mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch

GG-MT, HSSE-Gewindebohrer mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch
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
M-4X0.7-GG-MT-DIN-371
M-4X0.7-GG-MT-DIN-376
M-5X0.8-GG-MT-DIN-371
M-5X0.8-GG-MT-DIN-376
M-6X1-GG-MT-DIN-371
M-6X1-GG-MT-DIN-376
M-8X1.25-GG-MT-DIN-371
M-8X1.25-GG-MT-DIN-376
M-10X1.5-GG-MT-DIN-371
M-10X1.5-GG-MT-DIN-376
M-12X1.75-GG-MT-DIN-376
M-14X2-GG-MT-DIN-376
M-16X2-GG-MT-DIN-376
M-18X2.5-GG-MT-DIN-376
M-20X2.5-GG-MT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.20 €

1 2 Arbeitstage

21.10 €

1 2 Arbeitstage

18.70 €

1 2 Arbeitstage

21.80 €

1 2 Arbeitstage

19.00 €

1 2 Arbeitstage

21.80 €

1 2 Arbeitstage

21.80 €

1 2 Arbeitstage

23.70 €

1 2 Arbeitstage

26.40 €

1 2 Arbeitstage

27.30 €

1 2 Arbeitstage

32.40 €

1 2 Arbeitstage

40.20 €

1 2 Arbeitstage

47.00 €

1 2 Arbeitstage

63.40 €

1 2 Arbeitstage

71.80 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support