• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VP-DC-MT FORM E, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch

VP-DC-MT FORM E, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Gusseisen und Aluminiumguss - Synchrongewindebohrer wenn Vc > 30 m/min, Anschnitt Form E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-3X0.5-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-4X0.7-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-5X0.8-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-6X1-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-8X1.25-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-10X1.5-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-371
M-12X1.75-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-14X2-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-16X2-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-18X2.5-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-20X2.5-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-22X2.5-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
M-24X3-VP-DC-MT-FORM-E-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.30 €

1 2 Arbeitstage

25.90 €

1 2 Arbeitstage

26.30 €

1 2 Arbeitstage

26.40 €

1 2 Arbeitstage

30.60 €

1 2 Arbeitstage

35.40 €

1 2 Arbeitstage

53.50 €

1 2 Arbeitstage

57.30 €

1 2 Arbeitstage

68.10 €

1 2 Arbeitstage

88.40 €

1 2 Arbeitstage

101.20 €

1 2 Arbeitstage

117.80 €

1 2 Arbeitstage

144.80 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support