VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, G (BSP)

VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, G (BSP)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Gusseisen und Aluminiumguss - Synchrongewindebohrer wenn Vc > 30 m/min

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-1-1/2X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-1-1/4X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-1-1/8X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-1/2X14-VP-DC-MT-DIN5156
G-1-3/4X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-1/4X19-VP-DC-MT-DIN5156
G-1/8X28-VP-DC-MT-DIN5156
G-1/16X28-VP-DC-MT-DIN5156
G-1X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-2X11-VP-DC-MT-DIN5156
G-3/4X14-VP-DC-MT-DIN5156
G-3/8X19-VP-DC-MT-DIN5156
G-5/8X14-VP-DC-MT-DIN5156
G-7/8X14-VP-DC-MT-DIN5156
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

982.50 €

1 2 Arbeitstage

694.20 €

1 2 Arbeitstage

682.50 €

1 2 Arbeitstage

140.90 €

1 2 Arbeitstage

1,353.10 €

1 2 Arbeitstage

80.60 €

1 2 Arbeitstage

60.20 €

1 2 Arbeitstage

94.10 €

1 2 Arbeitstage

325.30 €

1 2 Arbeitstage

1,741.30 €

1 2 Arbeitstage

229.40 €

1 2 Arbeitstage

101.40 €

1 2 Arbeitstage

173.10 €

1 2 Arbeitstage

300.00 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support