VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch Fein

VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch Fein
Für Gusseisen und Aluminiumguss - Synchrongewindebohrer wenn Vc > 30 m/min

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-3-X0.35-VP-DC-MT-DIN-374
MF-4-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-5-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12-X1.0-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-14X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-16X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-18X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-20X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-22-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-24-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.10 €

1 2 Arbeitstage

30.60 €

1 2 Arbeitstage

31.20 €

1 2 Arbeitstage

31.40 €

1 2 Arbeitstage

31.40 €

1 2 Arbeitstage

36.10 €

1 2 Arbeitstage

35.30 €

1 2 Arbeitstage

41.20 €

1 2 Arbeitstage

41.20 €

1 2 Arbeitstage

63.00 €

1 2 Arbeitstage

52.90 €

1 2 Arbeitstage

62.20 €

1 2 Arbeitstage

67.10 €

1 2 Arbeitstage

78.90 €

1 2 Arbeitstage

90.00 €

1 2 Arbeitstage

112.30 €

1 2 Arbeitstage

119.70 €

1 2 Arbeitstage

149.90 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support