VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch

VP-DC-MT, Gewindebohrer aus Pulvermetall mit gerader Nut für Durchgangs- und Sacklöcher, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Gusseisen und Aluminiumguss - Synchrongewindebohrer wenn Vc > 30 m/min

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2X0.4-VP-DC-MT-DIN-371
M-2.5X0.45-VP-DC-MT-DIN-371
M-3X0.5-VP-DC-MT-DIN-371
M-3.5X0.6-VP-DC-MT-DIN-371
M-4X0.7-VP-DC-MT-DIN-371
M-5X0.8-VP-DC-MT-DIN-371
M-6X1-VP-DC-MT-DIN-371
M-7X1-VP-DC-MT-DIN-371
M-8X1.25-VP-DC-MT-DIN-371
M-10X1.5-VP-DC-MT-DIN-371
M-11X1.5-VP-DC-MT-DIN-376
M-12X1.75-VP-DC-MT-DIN-376
M-14X2-VP-DC-MT-DIN-376
M-16X2-VP-DC-MT-DIN-376
M-18X2.5-VP-DC-MT-DIN-376
M-20X2.5-VP-DC-MT-DIN-376
M-22X2.5-VP-DC-MT-DIN-376
M-24X3-VP-DC-MT-DIN-376
M-30X3.5-VP-DC-MT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.40 €

1 2 Arbeitstage

28.00 €

1 2 Arbeitstage

25.30 €

1 2 Arbeitstage

37.80 €

1 2 Arbeitstage

25.90 €

1 2 Arbeitstage

26.30 €

1 2 Arbeitstage

26.40 €

1 2 Arbeitstage

35.60 €

1 2 Arbeitstage

30.60 €

1 2 Arbeitstage

35.40 €

1 2 Arbeitstage

72.50 €

1 2 Arbeitstage

53.50 €

1 2 Arbeitstage

57.30 €

1 2 Arbeitstage

68.10 €

1 2 Arbeitstage

88.40 €

1 2 Arbeitstage

101.20 €

1 2 Arbeitstage

117.80 €

1 2 Arbeitstage

144.80 €

1 2 Arbeitstage

264.80 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support