Schleifstein mit Welle, PA (Pink)

Schleifstein mit Welle, PA (Pink)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MP-461
  • MP-540
[Schleifstift PA (rosa) geeignet für die Bearbeitung von Stahllegierungen, Werkzeugstahl und rostfreiem Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MP-461
MP-580
MP-740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shape Maximum rotation speed used
(r.p.m.)

2.27 €

100 12 Arbeitstage 1632Nr. A33.600

2.88 €

50 12 Arbeitstage 1938Nr. I35.800

3.66 €

25 12 Arbeitstage 2550Nr. I19.000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 6 Abrasive grain PA
Shaft length(mm) 36 Degree of Coupling N Binding Agent V (glasiert)
Suitable Material Legierter Stahl, Werkzeugstahl, Edelstahl Application Allgemein

Technischer Support