Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44354 |
44362 |
44370 |
44388 |
44396 |
44404 |
44412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A1 | L1 x D1 | L2 x D2 | S | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,7 | 90x10 | 50x6 | 6,80 | M4 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9,4 | 100x12 | 65x6 | 8,30 | M5 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11,4 | 115x14 | 80x6 | 10,05 | M6 | |
8.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13,7 | 125x16 | 100x8 | 12,05 | M8 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17,1 | 140x20 | 125x8 | 15,05 | M10 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18,9 | 160x20 | 160x10 | 16,55 | M12 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 23,5 | 180x25 | 200x12 | 20,55 | M16 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
L1 x D1
L2 x D2
S
Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften